??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
TRAT, TRBT, TRCT, TRDT - トリム
部品表
TRAT0.4-B-3-L1
PN
型番
TRAT0.4-B-3-L1
TP
タイプ選択
TRAT, TRBT, TRCT, TRDT
TS
タイプ選択
MATMB
本体材質
熱可塑性エラストマー (TPE)
MATCB
芯金材質
アルミ合金
T
mm
COLOR
色 選択
PS
パターン選択
L
L 指定1[メートル]単位
m
A
4.3 mm
B
10.0 mm
W
0.4 mm
TT
t
1.9 mm
MBR1
曲げ方向1の最小曲げ半径
30 mm
MBR2
曲げ方向2の最小曲げ半径
30 mm
MBR3
曲げ方向3の最小曲げ半径
20 mm
PT
プレート厚さ (Tの範囲)
0.3~0.5 mm