??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
TRAT, TRBT, TRCT, TRDT - Kantenschutzprofil
Stückliste
TRAT0.4-B-3-L1
PN
Teilenummer
TRAT0.4-B-3-L1
TP
Ausführung auswählen
TRAT, TRBT, TRCT, TRDT
TS
Ausführung auswählen
MATMB
Werkstoff Hauptkörper
Thermoplastisches Elastomer (TPE):
MATCB
Werkstoff Stabkern
Aluminiumlegierung
T
mm
COLOR
Farbe auswählen
PS
Musterauswahl
L
L 1m-Schritte
m
A
4.3 mm
B
10.0 mm
W
0.4 mm
TT
t
1.9 mm
MBR1
Min. Biegeradius Biegerichtung 1
30 mm
MBR2
Min. Biegeradius Biegerichtung 2
30 mm
MBR3
Min. Biegeradius Biegerichtung 3
20 mm
PT
Plattendicke (Bereich T)
0.3~0.5 mm