??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 384
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
TRE 316
Stückliste
0006079384/00192
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
LOD
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Langsam laufendes, durch zweistufiges Planetengetriebe untersetztes Tauchmotor-Rührwerk
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Propeller 2- oder 3-flügliger Propeller in Sandwich-Bauweise mit einem Propeller-Nenndurchmesser von 1200 mm bis 2600 mm. Alle Propeller mit einer verzopfungsfreien Konstruktion durch rückwärtsgekrümmte Anströmkante. Tauchmotor-Rührwerk TRE 312: 3-flügliger Propeller aus Vollmaterial mit einem Propeller-Nenndurchmesser von 1200 mm. Motor Tauchmotor der T-Baureihe (oberflächengekühlter Motor) mit standardisiertem Anschluss zur einfachen und effizienten Anpassung der Motorleistung. Die Motorwärme wird über das Gehäuse direkt an das Medium abgegeben. Die Wicklung ist mit einer Temperaturüberwachung ausgestattet. Eine lange Lebensdauer der Motorlager wird durch groß dimensionierte Schräg- und Rillenkugellager gewährleistet. TRE-Aggregate werden mit hocheffizienten TE-Motoren (oberflächengekühlter Hocheffizienzmotor)ausgestattet, welche die IE3/IE4-Klassifizierung (in Anlehnung an IEC 60034‑30) erfüllen. Abdichtung Die Abdichtung wird über ein 3-Kammer-System (Vorkammer, Getriebekammer und Dichtungskammer) gewährleistet. Die großvolumigen Vor- und Dichtungskammern nehmen die Leckage der beiden Gleitringdichtung auf. Auf Wunsch kann die Vorkammer mit einer externen Stabelektrode ausgestattet werden. Die Abdichtung zwischen Medium und Vorkammer sowie Getriebe- und Dichtungskammer erfolgt durch eine korrosionsbeständige und verschleißfeste Gleitringdichtung aus Vollmaterial Sillizium-Karbid. Die Abdichtung zwischen Vor- und Getriebekammer sowie Dichtungskammer und Motor erfolgt durch Radialdichtringe. Eine Dichtbuchse gewährleistet einen dauerhaft korrosionsgeschützten Sitz der Gleitringdichtung. Getriebe 2-stufiges Planetengetriebe mit austauschbaren Übersetzungen. Die Getriebelager sind so dimensioniert, dass die resultierenden Rührkräfte absorbiert und nicht an die Motorlagerung weitergegeben werden. Kabel Längswasserdichtes Anschlusskabel vom Typ NSSHÖU für schwere mechanische Beanspruchungen. Das Anschlusskabel ist über eine druckwasserdichte Kabeleinführung mit Zugentlastung und Knickschutz in das Motorgehäuse eingeführt.
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC003865
EF000010
Ausführung
Mixer
EF023171
Antrieb
Zahnradgetrieben
EF012424
Aufgenommene Motorleistung (P1)
kW
EF012425
Motorausgangsleistung (P2)
kW
EF004127
Versorgungsspannung
V
EF000351
Anzahl der Phasen
3
EF005455
Frequenz
Hz
EF000001
Nennstrom
A
EF005036
Mit Anschlusskabel
ja
EF003636
Länge Anschlusskabel
10.0 m
EF004123
Mit thermischem Motorschutz
ja
EF005474
Schutzart (IP)
IP68
EF004663
Explosionsgeschützt
0
EF000526
Max. Eintauchtiefe
20.0 m
EF025502
Schneidenzahl
3
EF025855
Außendurchmesser Propeller
1600 cm
EF011314
Klingenmaterial
VE-GFK
EF026155
Schubkraft
N
EF001642
Drehzahl
1/min
EF011795
Werkstoff des Motorgehäuses
5.1301. EN-GJL-250
EF007959
Mit Montagebügel
ja
THRUST_TO_POWER_RATIO
Schub-Leistungsziffer
N/kW
EF023092
Isolationsklasse nach IEC
H
EF003271
Übertragungsrate
EF020077
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
3.0 °C
EF020023
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
40.0 °C
EF008234
Ausführung des Motorschutzes
EF025859
Drehrichtung
gegen den Uhrzeigersinn
EF000167
Gewicht
kg
EF003701
Elektrischer Anschluss
Nicht lösbar
EF003433__CABLE_1_
Kabelkonstruktion
mm²
EF003433__CABLE_4_
Kabelkonstruktion
0
EF000081__CABLE_1_
Kabeltyp
EF000081__CABLE_4_
Kabeltyp
0
A
Winkel zum ersten Bolzenloch
45 °
DNOM
Nominaler Propellerdurchmesser
1600 mm
DMIN
Minimaler Propellerdurchmesser
1260 mm
N
Anzahl Flügel
3
P1
Durchmesser Propellernabe
325 mm
P2
Durchmesser Propellernabe
325 mm
B1
Abmessungen
100.0 mm
B2
Abmessungen
110 mm
B3
Abmessungen
80 mm
DIAMD2
Abmessungen
222 mm
DIAMD3
Abmessungen
248 mm
DIAMD4
Abmessungen
250 mm
DIAMD5
Abmessungen
340 mm
DIAMD6
Abmessungen
250 mm
H7
Abmessungen
140 mm
H8
Abmessungen
150 mm
H9
Abmessungen
135 mm
L1
Abmessungen
mm
L2
Abmessungen
mm
L3
Abmessungen
81 mm
L4
Abmessungen
216.0 mm
L5
Abmessungen
mm
L6
Abmessungen
mm
L7
Abmessungen
mm
L8
Abmessungen
40 mm
L9
Abmessungen
25 mm
L10
Abmessungen
30 mm
L11
Abmessungen
160 mm
L12
Abmessungen
120 mm
L13
Abmessungen
35 mm
MCA
Abmessungen
380 mm
MCB
Abmessungen
3000 mm
MCC
Abmessungen
800 mm
MCD
Abmessungen
4000 mm
MCE
Abmessungen
1500 mm