??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Goebel
Beschreibung
TRE-GO Presslaschenblindniete Aluminium - Aluminium
Stückliste
8080552310
DA
Außendurchmesser
mm
ART
Artikelnummer
KTXT
Kurztext
TRE-GO Presslaschenblindniete (Konstruktionsbau), Flachrundkopf mit gerilltem Nietdorn
MATD
Material Dorn
Aluminium AlCuMg 1
MATH
Material Hülse
Aluminium AIMG 5
F
Form
KB
Klemmbereich
mm
D1
Hülsendurchmesser
mm
L
Länge der Hülse
mm
FMAX
Fmax
mm
D2
Kopfdurchmesser
mm
K
Kopfhöhe
mm
D
Nietdorndurchmesser
mm
P
Nietdornlänge
≥ 25,4 mm
B
Bohrlochdurchmesser
mm
S
Scherwerte
N
Z
Zugkraft
N
EAN
EAN Nummer
ZTN
Zolltarifnummer
83082000
NORMDE
ISO NORM
ISO 7337
NORMEU
ISO NORM
-
SD
Schichtdicke
3 - 5 μm
ROHS
Beschränkung von Gefahrstoffen
ja