??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Goebel
Description
TRE-GO rivets triple tête plate aluminium - aluminium
Nomenclature
8080552310
DA
Diamètre extérieur
mm
ART
Numéro d'article
KTXT
Texte court
TRE-GO rivets triple (Engineering), tête plate avec clou cannelé
MATD
Matériau de tige
Aluminium AlCuMg 1
MATH
Matériau du corps
Aluminium AIMG 5
F
Forme
KB
Plage de Sertissage
mm
D1
Diamètre du manchon
mm
L
Longueur du manchon
mm
FMAX
Fmax
mm
D2
Diamètre de la tête
mm
K
Hauteur de la tête
mm
D
Diamètre du clou
mm
P
Longueur du clou
≥ 25,4 mm
B
Diamètre du trou de perçage
mm
S
Valeur de cisaillement
N
Z
Forces de traction
N
EAN
Numéro EAN
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
83082000
NORMDE
Norme ISO
ISO 7337
NORMEU
Norme ISO
-
SD
Épaisseur de la couche
3 - 5 μm
ROHS
Limitation des substances dangereuses
oui