??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Triplex sprockets 12B-3 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
383360023
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
A
mm
TAPERBUSH
Taper bush
TIPO
Type
KG
kg
B3
49.8 mm
B1
b1
10.8 mm
C
2 mm
R3
r3
19 mm