??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Triplex sprockets 16B-3 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
383380025
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
A
mm
TAPERBUSH
Taper bush
TIPO
Type
KG
kg
B3
79.6 mm
B1
b1
15.8 mm
C
2.5 mm
R3
r3
26 mm