??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
TRSBSB, TRSBSG - Joints de garniture en caoutchouc de silicone TRSB
Nomenclature
TRSBSB3.2-L1
PN
Réf. pièce
TRSBSB3.2-L1
TP
Type sélectionnable
TRSBSB, TRSBSG
TS
Type sélectionnable
MATB
Matériau du corps
Caoutchouc de silicone
MATR
Matériau des pièces en caoutchouc
Caoutchouc de silicone
MATC
Matériau de la tige centrale
EN 1.0330 l'équivalent
COLOR
Couleur
Noir
T
3.2 mm
L
L Incrément de 1m
m
A
9.6 mm
B
13.2 mm
C
20 mm
W
4.6 mm
D
10.4 mm
TT
t
1.2 mm
MBR1
Rayon de pliage min., sens 1
50 mm
MBR2
Rayon de pliage min., sens 2
50 mm
PT
Epaisseur de plaque (plage de T)
1.0~3.2 mm