VTCZZUEFA020
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Check Valves
True union Ball check valve
ANSI
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/check_valves/true_un_ball_cv/ansi/tubv_ansi_flange.prj},{NB=VTCZZUEFA020},{CNSORDERNO=VTCZZUEFA020},{NDMM=20},{NDINCH=3/4},{MD=20},{D1=60},{D=98},{C=70.0},{MN=4},{MH=16},{MT=14},{L=155},{H1=27.0},{H2=28.5},{H3=16},{S1=35},{S2=50},{XD1=60.0},{XH2=28.5},{XMD1=50.0},{XMD2=53.0},{XMT=1.0},{XMH=2.5},{XT1=3.0},{XT2=2.0},{XG1=30.0},{XG2=20.0},{XG3=30.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
True union Ball Check Valve - ANSI CLASS 150, Flanged End
Bill of material
VTCZZUEFA020
CNSORDERNO
Order number
VTCZZUEFA020
VTCZZUEFA020
NDMM
Nominal size
20
20
mm
NDINCH
Nominal size
3/4
3/4
인치
MD
d
20
20
mm
D1
60
60
mm
D
98
98
mm
C
70.0
70.0
mm
MN
n
4
mm
MH
h
16
16
mm
MT
t
14
14
mm
L
155
155
mm
H1
27.0
27.0
mm
H2
28.5
28.5
mm
H3
16
16
mm
S1
35
35
mm
S2
50
50
mm