VTCZZUESA020
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Check Valves
True union Ball check valve
ANSI
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/check_valves/true_un_ball_cv/ansi/tubv_ansi_socket.prj},{NB=VTCZZUESA020},{CNSORDERNO=VTCZZUESA020},{NDMM=20},{NDINCH=3/4},{MD=20},{D1=60},{MD1=26.87},{MD1C=26.57},{ML=18.3},{L=98},{H1=12.5},{H2=28.5},{H3=16},{S1=35},{S2=50},{XD1=60.0},{XH2=28.5},{XMD1=50.0},{XMD2=53.0},{XMT=1.0},{XMH=2.5},{XT1=3.0},{XT2=2.0},{XG1=30.0},{XG2=20.0},{XG3=30.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
True union Ball Check Valve - ANSI, Socket End
Bill of material
VTCZZUESA020
CNSORDERNO
Order number
VTCZZUESA020
VTCZZUESA020
NDMM
Nominal size
20
20
mm
NDINCH
Nominal size
3/4
3/4
인치
MD
d
20
20
mm
D1
60
60
mm
MD1
d1
26.87
26.87
mm
MD1C
d1'
26.57
26.57
mm
ML
l
18.3
18.3
mm
L
98
98
mm
H1
12.5
12.5
mm
H2
28.5
28.5
mm
H3
16
16
mm
S1
35
35
mm
S2
50
50
mm