카탈로그: Optibelt
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Optibelt
TTC 85TABAI
Optibelt
TWIN TRACK Bike System
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{optibelt/bike/ttc.prj},{NB=TTC 85TABAI},{BEZ=TTC 85TABAI},{ANR=1111317},{GTIN=4044978626417},{ZAE=85},{BL=1190},{P=14},{BW=13},{HS=8.35},{HT=6},{MATERIALB=Polyurethan},{MATERIALC=Carbon Cord},{COLR=schwarz},{COLVZ=rot},{HZR=95 +/-5},{GWB=1},{NTR=2.4},{GEWICHT=0,089},{HIDEVIEWBACK=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Optibelt
Description
TTC Timing Belt
Bill of material
TTC 85TABAI
BEZ
Designation Sales
TTC 85TABAI
TTC 85TABAI
ANR
Part ID
1111317
1111317
GTIN
Global Trade Item Number
4044978626417
4044978626417
ZAE
Number of Teeth
85
85
BL
Belt Length
1190
1190
mm
P
Pitch
14
mm
BW
Belt Width
13
mm
HS
Belt Height
8.35
mm
HT
Tooth Height
6
mm
MATERIALB
Material Belt
Poly Urethane Compound
MATERIALC
Material Tension Cord
Carbon Cord
COLR
Belt Colour
Black
COLVZ
Colour Tooth Surface
Red
HZR
Belt Hardness / Shore A
95 +/-5
GWB
Belt Groove Width
1
mm
GEWICHT
Weight
0,089
0,089
kg