??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 46
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
TTLA__T10, TTLK__T10, TTLN__T10, TTPL__T10, TTLG__T10 - Keyless Timing Pulleys T10 Type
Nomenclature
TTLA37T10150-E-20
PN
Réf. pièce
MATP
Matériau de la poulie
MATF
Matériau de la bride
alliage d'aluminium série 5000
MATB
Matériau du manchon
EN 1.1191 l'équivalent
STP
Traitement de surface de la poulie
STF
Traitement de surface de l'embase
Anodisé clair
STB
Traitement de surface du manchon
-
HARDP
Dureté de la poulie
-
HARDF
Dureté de l'embase
-
ALT1
Traitement de surface
NT
Nbre de dents
TNW
Type, largeur nominale
BW
Largeur de la courroie
15 mm
A
17 mm
W
22 mm
PS
Forme de poulie
DD
dH7 Range 1mm Increment
mm
PD
P.D.
mm
OD
O.D.
mm
F
mm
E
mm
MAXAT
Couple max. admissible
Nm
D
mm
L
mm
ALT5
Coupe de l'embase
FC
FC Incrément de 0.5 mm
mm
ALT3
Embase non fixée
ALT4
Embase fixée uniquement sur un côtés