??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
TV Ø 1/2 - Carico leggero
Lista materiale
TV13-044
CODE
-
DHINCH
Diametro del foro
1/2 Pollici
DDINCH
Diametro della spina
9/32 Pollici
LOINCH
Lunghezza libera
Pollici
R
Rigidità /±10%
lbs/0.1 in.
SXINCH
Deflessione di lavoro
Pollici
FXI
Forza
0.00 lbs
LXINCH
Lunghezza a fine compressione
Pollici
S1INCH
Deflessione per lunga durata
Pollici
F1LBS
Forza
lbs
S2INCH
Deflessione per media durata
Pollici
F2LBS
Forza
lbs
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
Pollici
F3LBS
Forza
lbs
SNINCH
Deflessione massima consentita
Pollici
FNLBS
Forza
lbs
SBINCH
Defl. approx. per molla a blocco
Pollici
DINCH
Sezione del profilo
0.06 mm
DE
Dia. esterno approx. della molla
11.7 mm