카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
TV10-044
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES TV
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/tv/tv_10.prj},{NB=TV10-044(0)},{CODE=TV10-044},{DH=10},{DD=5},{LO=44},{RG=2.4},{SX=0.0},{S1=11},{F1=26},{S2=13.2},{F2=31},{S3=15.4},{F3=37},{SN=17.6},{FN=42},{SB=23.1},{FB=53},{MAT=Cr-Si},{D=1.1},{DE=8.3},{D1=1.100},{RG1=2.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
TV Ø 10 - Light load
Bill of material
TV10-044
CODE
-
TV10-044
TV10-044
DH
Hole diameter
10
mm
DD
Rod diameter
5
mm
LO
Free length
44
44
mm
RG
Rate /±10%
2.4
2.4
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
44.000
44.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
11
11
mm
F1
Force
26
26
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
13.2
13.2
mm
F2
Force
31
31
N
S3
15.4
15.4
mm
F3
Force
37
37
N
SN
Maximum operating deflection
17.6
17.6
mm
FN
Force
42
42
N
SB
Solid deflection
23.1
23.1
mm
D
Cross wire section
1.1
mm