??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
TV Ø 3/8 - Carga ligeira
Lista de peças
TV10-044
CODE
-
DHINCH
Diâmetro do furo
3/8 polegada
DDINCH
Diâmetro do pistão
3/16 polegada
LOINCH
Comprimento livre
polegada
R
Rigidez /±10%
lbs/0.1 in.
SXINCH
Deflexão de trabalho
polegada
FXI
Força
0.00 lbs
LXINCH
Comprimento da mola comprimida
polegada
S1INCH
Deflexão recomendada para longa duração
polegada
F1LBS
Força
lbs
S2INCH
Deflexão recomendada para média duração
polegada
F2LBS
Força
7 lbs
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
polegada
F3LBS
Força
lbs
SNINCH
Deflexão máxima permitida
polegada
FNLBS
Força
lbs
SBINCH
Deflexão aprox. da mola comprimida
polegada
DINCH
Secção /Perfil
0.04 mm
DE
Diâm.externo aprox. da mola
8.3 mm