??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
TV Ø 3/8 - Carga ligero
Lista de materiales
TV10-044
CODE
-
DHINCH
Diámetro del agujero
3/8 Pulgada
DDINCH
Diámetro del pasador
3/16 Pulgada
LOINCH
Longitud libre
Pulgada
R
Rigidez /±10%
lbs/0.1 in.
SXINCH
Deflexión de trabajo
Pulgada
FXI
Fuerza
0.00 lbs
LXINCH
Longitud con resorte comprimido
Pulgada
S1INCH
Deflexión de larga duración
Pulgada
F1LBS
Fuerza
lbs
S2INCH
Deflexión de duración media
Pulgada
F2LBS
Fuerza
7 lbs
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
Pulgada
F3LBS
Fuerza
lbs
SNINCH
Deflexión máxima permitida
Pulgada
FNLBS
Fuerza
lbs
SBINCH
Defl.aprox. Para muelle a bloque
Pulgada
DINCH
Sección del perfil
0.04 mm
DE
Diámetro externo aproximado del resorte
8.3 mm