??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
TV Ø 3/8 - Light load
Bill of material
TV10-044
CODE
-
DHINCH
Hole diameter
3/8 인치
DDINCH
Rod diameter
3/16 인치
LOINCH
Free length
인치
R
Rate /±10%
lbs/0.1 in.
SXINCH
Deflection of job
인치
FXI
Force
0.00 lbs
LXINCH
Length at compression end
인치
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
인치
F1LBS
Force
lbs
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
인치
F2LBS
Force
7 lbs
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
인치
F3LBS
Force
lbs
SNINCH
Maximum operating deflection
인치
FNLBS
Force
lbs
SBINCH
Solid deflection
인치
DINCH
Cross wire section
0.04 mm
DE
Approx. spring outside diameter
8.3 mm