??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
TV Ø 5/8 - Normale Belastung
Stückliste
TV16-051
CODE
-
DHINCH
Außenführungsdurchmesser
5/8 Zoll
DDINCH
Innenführungsdurchmesser
11/32 Zoll
LOINCH
Unbelastete Länge
Zoll
R
Federrate /±10%
lbs/0.1 in.
SXINCH
Federweg
Zoll
FXI
Kraft
0.00 lbs
LXINCH
Länge am druckende
Zoll
S1INCH
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
Zoll
F1LBS
Kraft
lbs
S2INCH
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
Zoll
F2LBS
Kraft
lbs
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
Zoll
F3LBS
Kraft
lbs
SNINCH
Maximal erlaubter Federweg
Zoll
FNLBS
Kraft
lbs
SBINCH
Federweg bis Blocklänge
Zoll
DINCH
Profilquerschnitt
0.08 mm
DE
Außendurchmesser der Feder
14.6 mm