??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
TW-S - Befestiger für Fassadenplatten
Bill of material
SFS TW-S-D14-4,8X38 Befestiger für Fassadenplatten
CNSORDERNO
Beschreibung
TYP
Typ
TW-S
KOPF
Kopfgeometrie
D14
DS
Dichtscheibe Variante
No
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Befestiger für Fassadenplatten
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Edelstahl A2/AISI 304
KL
Klemmbereich
wood application
MAT
Werkstoff
A2
L
Länge
mm
D1
Kopfdurchmesser
14.0 mm
D2
Durchmesser
4.8 mm
GW
Mass
g