피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
TU-05PYP-283-TL-CL01
Conveyer & Caster
MedCaster
Casters
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ccefi/medcaster/casters/twin_tech_ultra_asmtab.prj},{NB=TU-05PYP-283-TL-CL01},{SER=Twin Tech Ultra},{MO=Central Locking Stem},{SIZE=CL01},{D=5},{TT=Polyurethane Grey},{BR=TL},{WB=Precision Ball},{PPATH=twin_tech_ultra_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Conveyer & Caster
Description
TW - Twin Tech (to 297 lb/ea)
Bill of material
TU-05PYP-283-TL-CL01
PN
Part Number
TU-05PYP-283-TL-CL01
SER
Series
Twin Tech Ultra
MO
Mounting Options
Central Locking Stem
SIZE
Stem Size
27.8mm Dia. x 98mm Long, 45 deg Cam
32mm Dia. x 54mm Long, 30 deg Cam
27.8mm Dia. x 98mm Long, 30 deg Cam
32mm Dia. x 54mm Long, 45 deg Cam
27.8mm Dia. x 45mm Long
32mm Dia. x 45mm Long
27.8mm Dia. x 98mm Long, 45 deg Cam
32mm Dia. x 54mm Long, 30 deg Cam
27.8mm Dia. x 98mm Long, 30 deg Cam
32mm Dia. x 54mm Long, 45 deg Cam
27.8mm Dia. x 45mm Long
32mm Dia. x 45mm Long
D
Wheel Dia.
5
인치
W
Tread Width
2 1/2
인치
TT
Tread Type
Polyurethane Grey
CAP
Capacity
297
lbs
BR
Caster Brake
Total Lock
Total and Direction Lock
Total Lock
Total and Direction Lock
H
Load Height
5 7/16
인치
R
Swivel Rad.
4 9/64
인치
WB
Wheel Bearing
Precision Ball