??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Conveyer & Caster
Description
TW - Twin Tech (to 297 lb/ea)
Bill of material
TU-05PYP-283-TL-CL01
PN
Part Number
TU-05PYP-283-TL-CL01
SER
Series
Twin Tech Ultra
MO
Mounting Options
Central Locking Stem
SIZE
Stem Size
D
Wheel Dia.
5 Дюйм
W
Tread Width
2 1/2 Дюйм
TT
Tread Type
Polyurethane Grey
CAP
Capacity
297 lbs
BR
Caster Brake
H
Load Height
5 7/16 Дюйм
R
Swivel Rad.
4 9/64 Дюйм
WB
Wheel Bearing
Precision Ball