??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
TWERGO - Twin Wheel Ergonomic Caster
Bill of material
04202-93-08
PN
Reference Number
04202-93-08
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
600 lbs.
SERIES
Series
TWERGO
WD
Dia.
Pouce
WW
Width
Pouce
HUB
Hub Length
2 7/16 Pouce
BORE
Bore
1/2 Pouce
WT
Material
BRNG
Bearing
Ball Bearing
WGHT
Wt.
1.77 lb.