피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English (United States)
855889-000
TE Connectivity
Connectors
Connector Backshells & Adapters_new
Ruggedized Backshells & Adapters
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/connector_backshellsadapters_new/ruggedized_backshells_and_adapters/855889_000.prj},{NB=855889-000},{PN=855889-000},{ADAPTERANGLE=90},{CONNECTORSHELLSIZE=24},{TEADAPTERCODE=54},{ADAPTERENTRYSIZE=16},{SALTSPRAYRESISTANCEHR=500},{SHA256=ljTJ/c47AoqdzMAp+4ZlxYQIEfTc0BX8wm2X56x8DJU=},{INAME=8558892d000},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
TXR54AB90-2416AI
Bill of material
855889-000
PN
Part Number
855889-000
CTEPS
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
FSCPBN
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
TEINTERNAL
TE Internal #
855889-000
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
TXR54AB90-2416AI
ALIAS
Alias #
1-1196671-0
PLUGGABLEIOACCESSORYTYPE
Pluggable IO Accessory Type
Tinel-Lock Adapter
ADAPTERANGLE
Adapter Angle
90
TERMINATIONDEVICETYPE
Termination Device Type
Side-Entry Tinel-Lock Ring, Tinel-Lock Adapter, Tinel-Lock Ring
CONNECTORSHELLSIZE
Connector Shell Size
24
TERMINATIONDEVICEINCLUDED
Termination Device Included
TR16AI
COLOR
Color
Olive Drab
BACKSHELLMATERIAL
Backshell Material
Aluminum
ADAPTERPLATINGMATERIAL
Adapter Plating Material
Cadmium (AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3)
TEADAPTERCODE
TE Adapter Code
54
ADAPTERENTRYSIZE
Adapter Entry Size
16
OVERBRAIDTERMINATION
Overbraid Termination
Tinel-Lock Ring
CABLEDIAMETERRANGE
Cable Diameter Range
12.7 - 20.3 mm [ .5 - .8 in ]
CABLEENTRYDIAMETER
Cable Entry Diameter
.2 - 25.4 mm [ .01 - 1 in ]
OPERATINGTEMPERATURERANGE
Operating Temperature Range
-65 - 175 C [ -85 - 347 F ]
SALTSPRAYRESISTANCEHR
Salt Spray Resistance
500
Hr
CONNECTORDETAILSPECIFICATIONNUMBER
Connector Detail Specification Number
AS34001, AS34011, AS34041, AS34061, AS34081, AS34091, AS34121, AS34241, AS34461, AS34501, AS34511, AS34541, AS34561, AS34641, AS34671, AS34681, M8372301, M8372302, M8372303, M8372304, M8372305, M8372306, M8372307, M8372308, M8372313, M8372314, M8372336, M8372337, M8372338, M8372339, M8372340, M8372341, M8372342, M8372343, M8372348, M8372349, M8372365, M8372366, M8372367, M8372368, M8372369, M8372371, M8372372, M8372373, M8372374, M8372375, M8372376, M8372377, M8372378, M8372382, M8372383, M8372384, M8372385, M8372386, M8372387, M8372391, M8372392, M8372395, M8372396, M8372397, M8372398, MS3459, MS3470, MS3471, MS3472, MS3474, MS3475, MS3476, NAS 1599, NAS 1641, NAS 1642, NAS 1643, NAS 1650, NAS 1651, NAS 1652, NAS 1653, NAS 1692, NAS 1693, NAS 1694, NAS 1699, NAS 1700, NAS 1701, NAS 1702
CONNECTORGENERALSPECIFICATIONNUMBER
Connector General Specification Number
AS50151 Class D,L,U,W Crimp Contact, AS50151 Class D,L,U,W Crimp Contact Less ENDBELL, AS50151 Class L,W Crimp Contact, AS50151 Crimp Contact, AS81703 Series 3, AS81703 Series 3Class E,L, MIL-DTL-26482 Series 2Class A,L, MIL-DTL-83723 Series IClass A,G,R, MIL-DTL-83723 Series IClass G,R, MIL-DTL-83723 Series IIIClass A,G,K,R, MIL-DTL-83723 Series IIIClass A,G,K,R,S, MIL-DTL-83723 Series IIIClass A,G,R, MIL-DTL-83723 Series IIIClass G,R, MIL-DTL-83723 Series IIIClass G,R,W, MIL-DTL-83723 Series IIIClass S, MIL-DTL-83723 Series IIIIClass H