카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
SK 6-100
SCHNEEBERGER
Linear- profiled guideways and recirculating units
Recirculating units
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_profilschienen/recirculating_units/sk.prj},{NB=SK 6-100},{TYP=SK 6-100},{TYPX=SK_6-100},{B=15},{DW=6.0},{F=28.9},{H=24.50},{J=22.9},{L=100},{L1=1 x 50},{L3=25},{N=15.0},{A=1.0},{D=9.5},{E=M6},{FK=5.20},{F1=2},{G=9.8},{M=19.7},{O=4.4},{L3X=25.000},{F1X=2.000},{MX=19.700},{LX=99.500},{B1X=9.800},{H1X=0.500},{H2X=0.500},{H3X=13.900},{LX2=67.100},{H4X=24.000},{H5X=28.400},{LX3=2.600},{R1=12.208},{L1X=50.000},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{DX1=9.900},{DX2=6.300},{DX3=6.000},{H6X=9.000},{B2X=3.600},{VERS=1.000},{X1=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
Typ SK - Recirculating unit Typ SK
Bill of material
SK 6-100
TYP
Typ
SK 6-100
SK 6-100
B
15
15
mm
DW
6.0
6.0
mm
F
28.9
28.9
mm
H
24.50
24.50
mm
J
22.9
22.9
mm
L
100
100
mm
L1
1 x 50
1 x 50
mm
L3
25
25
mm
N
15.0
15.0
mm
A
1.0
1.0
mm
D
9.5
9.5
mm
E
Thread
M6
M6
FK
5.20
5.20
mm
F1
2
2
mm
G
9.8
9.8
mm
M
19.7
19.7
mm
O
4.4
4.4
mm