피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
023072
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Type E Tapered Roller Bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/e_type/p4b_cs_asmtab.prj},{NB=023072},{SS=4-7/16},{SS1=4.437500},{PN=023072},{DESCRIPTION=SP4B-E-407R},{A=6-3/4},{A1=6.7500000},{B=16-5/8},{B1=16.6250000},{C=4-5/8},{C1=4.6250000},{DMIN=13-1/4},{DMIN1=13.2500000},{DMAX=13-3/4},{DMAX1=13.7500000},{E=2-1/2},{E1=2.500000},{F=3/4},{F1=0.7500000},{G=1-1/8},{G1=1.1250000},{H=2-3/4},{H1=2.7500000},{J=9-3/8},{JJ=9.3750000},{J1=9-9/32},{JJ1=9.281250},{L=6-7/16},{L1=6.4375000},{M=4-3/4},{M1=4.750000},{CS=5/8-11},{NDM=0.6250},{KDM=0.5270},{BORE=7.00},{PPATH=p4b_cs_templ.prj},{F2=0.780}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Type E-Xtra Pillow Block 4-Bolt Base Cast Steel Inch Bore - Type E Pillow Block Bearing -(4-Bolt Base)-Steel -Inch
Bill of material
023072
SS
Shaft Size
4-7/16
4-7/16
인치
PN
Part No.
023072
023072
DESCRIPTION
Description
SP4B-E-407R
SP4B-E-407R
A
6-3/4
6-3/4
인치
B
16-5/8
16-5/8
인치
C
4-5/8
4-5/8
인치
DMIN
Dmin
13-1/4
13-1/4
인치
DMAX
Dmax
13-3/4
13-3/4
인치
E
2-1/2
2-1/2
인치
F
Bolt Diameter
3/4
3/4
인치
G
1-1/8
1-1/8
인치
H
2-3/4
2-3/4
인치
J
9-3/8
9-3/8
인치
J1
9-9/32
9-9/32
인치
L
6-7/16
6-7/16
인치
M
4-3/4
4-3/4
인치