您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
中文
GLM15AP-S-300-Q01K-N-TDP20-N-N-N-N-03
THK
直线电机引动器
GLM
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{thk/linear_motor_actuator/glm/glm15ap_asmtab.prj},{NB=GLM15AP-S-300-Q01K-N-TDP20-N-N-N-N-03(0,0)},{NM=GLM15AP},{MT=S},{ST=300},{ARP=Q01K},{MS=N},{AD=TDP20},{COVER=N},{SENSOR=N},{CC=N},{SS=N},{CL=03},{POS1=0},{POS2=0},{PPATH=../glm15ap/glm15ap_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
Type GLM 15AP
明细表
GLM15AP-S-300-Q01K-N-TDP20-N-N-N-N-03
NM
公称型号
GLM15AP
MT
滑座数 / 电机型式
S : S 型
M : M 型
2S : S 型 - 2 滑座
2M : M 型 - 2 滑座
S : S 型
M : M 型
2S : S 型 - 2 滑座
2M : M 型 - 2 滑座
ST
行程
300.000
530.000
770.000
1000.000
1240.000
1470.000
1700.000
1940.000
2170.000
2410.000
2640.000
2870.000
3110.000
3340.000
3580.000
300.000
530.000
770.000
1000.000
1240.000
1470.000
1700.000
1940.000
2170.000
2410.000
2640.000
2870.000
3110.000
3340.000
3580.000
mm
ARP
Encoder / Resolving power
Q01K : 1.0 µm (TDP driver)
Q500 : 0.5 µm (TDP driver)
Q100 : 0.1 µm (TDP driver)
G10K : 10um (TDP driver)
G05K : 5um (TDP driver)
H01K : 1um (TDP driver)
T01K : 1um (TDP driver)
R050 : 0.05µm (Mitsubishi Electric)
R001 : 0.001um (Mitsubishi Electric)
G100 : 0.1um (Mitsubishi Electric)
E100 : 0.1µm (YASKAWA Electric)
H780 : 0.781um (YASKAWA Electric)
M100 : 0.1um (Mitsubishi Electric/YASKAWA Electric)
Q01K : 1.0 µm (TDP driver)
Q500 : 0.5 µm (TDP driver)
Q100 : 0.1 µm (TDP driver)
G10K : 10um (TDP driver)
G05K : 5um (TDP driver)
H01K : 1um (TDP driver)
T01K : 1um (TDP driver)
R050 : 0.05µm (Mitsubishi Electric)
R001 : 0.001um (Mitsubishi Electric)
G100 : 0.1um (Mitsubishi Electric)
E100 : 0.1µm (YASKAWA Electric)
H780 : 0.781um (YASKAWA Electric)
M100 : 0.1um (Mitsubishi Electric/YASKAWA Electric)
MS
磁极传感器
N : 无
J : 磁极传感器
N : 无
J : 磁极传感器
AD
对应驱动器
TDP20
TDP10
TDP20
TDP10
COVER
外罩
N : 无
C : 带铝板外
N : 无
C : 带铝板外
SENSOR
传感器
N : 无传感器
H : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (3pcs.) (SUNX)
J : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (1pc.), GX-F12B (N.C. contact) (2pcs.) (SUNX)
2 : Photo sensor EE-SX671 (3pcs.) (OMRON)
N : 无传感器
H : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (3pcs.) (SUNX)
J : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (1pc.), GX-F12B (N.C. contact) (2pcs.) (SUNX)
2 : Photo sensor EE-SX671 (3pcs.) (OMRON)
CC
电缆拖链
N : 无电缆和连接器拖
M : 无连接器拖
C : TKP0180W40R50 (Tsubakimoto Chain Co.)
Q : E6.29.040.055.0 (IGUS)
N : 无电缆和连接器拖
M : 无连接器拖
C : TKP0180W40R50 (Tsubakimoto Chain Co.)
Q : E6.29.040.055.0 (IGUS)
SS
符合产品/认证产品
N : 无
N : 无
CL
电缆长度
03
05
10
15
03
05
10
15
POS1
mm
Enter value for POS1
mm
cm
inch
ft
確定
POS2
mm