카탈로그: Optibelt
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Optibelt
SM 12
Optibelt
Metal Products
Taper-Hubs
Bolt on Hubs
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{optibelt/metall/taper_naben/anschraubnaben/typ_sm.prj},{NB=SM 12},{BEZ=SM 12},{ANR=1707970},{GTIN=4014486225662},{TB=1210},{OD=180},{DTK=135},{DA2=90},{DK=75},{GB=25},{BST=6.5},{Z=2.5},{H=9.25},{DB=7.5},{AB=6},{DBMAX=32},{MATERIAL=EN-GJL 200 - DIN EN 1561},{GEWICHT=1.50},{OF=Phosphatiert},{WG=Ungewuchtet},{QS=nach ISO 254},{R1=2},{F1=0,5x45°},{F1H1=0.5},{F1H2=45},{F2=1x45°},{F2H1=1},{F2H2=45},{W1=60},{W2=15}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Optibelt
Description
Type SM
Bill of material
SM 12
BEZ
Designation Sales
SM 12
SM 12
ANR
Part ID
1707970
1707970
GTIN
Global Trade Item Number
4014486225662
4014486225662
TB
Taper-Bushing
1210
1210
OD
Outside diameter
180
180
mm
DTK
135
135
mm
DA2
90
90
mm
DK
75
75
mm
GB
Width over all
25
25
mm
BST
Mounting Web Thickness
6.5
6.5
mm
H
9.25
9.25
mm
DB
Bore Diameter
7.5
7.5
mm
AB
Number of Bores
6
6
DBMAX
max. Bore Diameter TB Metric
32
32
mm
MATERIAL
Material
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
GEWICHT
Weight without TB
1.50
1.50
kg
OF
Surface Treatment
Phosphated
WG
Balancing Grade
Not Balanced