??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
UARFS - ステンレスアーチ取手
部品表
UARFS-20-160
CN
品番
A
寸法 A
20 mm
L1
寸法 L1
mm
H
寸法 H
51 mm
H1
寸法 h
38 mm
L
寸法 L
mm
LF
ねじ長さ
8.5 mm
M
ねじ径
M6
N
許容荷重
1000 N
MASS
質量
g