??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UBE1000-18GM40A-SE2-V1 - Einwegschranken
Stückliste
UBE1000-18GM40A-SE2-V1
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
UBE1000-18GM40A-SE2-V1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ultraschall-Einwegschranke UBE1000-18GM40A-SE2-V1
EAN
4050143024841
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UBE1000-18GM40A-SE2-V1
AAB866006
max. Messbereich (Länge)
1000 mm
BAD858004
Leerlaufstrom
20 mA
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD826005
Durchmesser des Sensors
18 mm
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
BAD856005
Länge des Sensors
40 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
100.000 Hz
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.110
LENGTH
0.085
WIDTH
0.080
DEPTH
0.040
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink