피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - UCP205/SS
HPC
Conveyor and assembly parts
Conveyor components
Bearing housings
Stainless steel bearing housings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hpc/v5/conveyor_components/bearing_housings/stainless_housings/ucpss.prj},{NB=hpc_UCP205/SS},{REF=UCP205/SS},{D=25},{H=36.5},{A=140},{E=105.0},{B=38},{S1=12.5},{S2=17.5},{G=16.0},{W=70.0},{BI=34.1},{N=14.3},{MAS=0.93},{INFO=INFO},{PPATH=ucpss_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
UCP / SS - Pillow block - Stainless steel - Base with 2 mounting points
Bill of material
HPC - UCP205/SS
REF
Part number
UCP205/SS
UCP205/SS
D
25
25
mm
H
36.5
36.5
mm
A
140
140
mm
E
105.0
105.0
mm
B
38
38
mm
S1
12.5
12.5
mm
S2
17.5
17.5
mm
G
16.0
16.0
mm
W
70.0
70.0
mm
BI
34.1
34.1
mm
N
14.3
14.3
mm
MAS
Weight
0.93
0.93
kg
INFO
Informations
정보
INFO