??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UDC-18GM-400-3E1-Y194142 - Doppelbogensensoren
Stückliste
UDC-18GM-400-3E1-Y194142
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
UDC-18GM-400-3E1-Y194142
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Doppelbogensensor UDC-18GM-400-3E1-Y194142
EAN
4050143020799
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UDC-18GM-400-3E1-Y194142
AAB866006
max. Messbereich (Länge)
60 mm
BAD858004
Leerlaufstrom
80 mA
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
0 °C
BAD915006
Spannungsart
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
Polyvinylchlorid
BAD826005
Durchmesser des Sensors
18 mm
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
BAD856005
Länge des Sensors
74 mm
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.240
LENGTH
0.130
WIDTH
0.215
DEPTH
0.048
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink