??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 24
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
UECFS - チューブラ取手
部品表
UECFS-30-300-M8-K
CN
品番
M
ねじ
LF
寸法Lf
15 mm
H
寸法H
75 mm
HS
寸法 h
45 mm
B
寸法 B
20 mm
L
寸法L
mm
L1
寸法L1
mm
D
寸法 d
30 mm
LOAD
許容荷重
1000 N
MASS
質量
g