??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 24
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
UECFS - 管状拉手
明细表
UECFS-30-300-M8-K
CN
型号
M
螺栓
LF
尺寸 Lf
15 mm
H
尺寸 H
75 mm
HS
尺寸 h
45 mm
B
尺寸 B
20 mm
L
尺寸 L
mm
L1
尺寸 L1
mm
D
尺寸 d
30 mm
LOAD
容许负载
1000 N
MASS
质量
g