??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
UGT580 - IO-Link - Détecteurs à ultrasons
Nomenclature
UGT580
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UGT580: détecteurs réflexion directe à ultrasons; 53 x 20 x 37,7 mm; Portée 40..
DESCLONG
Langbeschreibung
détecteurs réflexion directe à ultrasons; 53 x 20 x 37,7 mm; Portée 40...300; (cible: 100 x 100 mm); normalement ouvert / fermé; (paramétrage); analogique; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 67; Température ambiante -20...70 °C
BN
Bestellnummer
UGT580
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UGQ00300E1KG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
T1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1