??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
UGT584 - IO-Link - Ultraschallsensoren
Bill of material
UGT584
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UGT584: Ultraschallreflextaster; 53 x 20 x 37,7 mm; Schaltabstand 80...1200; (T
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschallreflextaster; 53 x 20 x 37,7 mm; Schaltabstand 80...1200; (Target: 200 x 200 mm); Schließer / Öffner; (parametrierbar); analog; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; Umgebungstemperatur -20...70 °C
BN
Bestellnummer
UGT584
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UGQ01200E1KG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
T1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1