??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UICS - Stainless Steel Cabinet Pull
Bill of material
UICS-22-120
CN
Catalog Number
UICS-22-120
A
Width A
22.5 mm
L1
Length L1
120 mm
L
Length L
147 mm
R
Diameter R
6.4 mm
LR
Height Lr
13 mm
C
Diameter C
11 mm
LC
Height Lc
6.5 mm
H
Height H
43 mm
H1
Height h
35 mm
N
Load
1000 N
MASS
Mass
230 g