??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UIFS - Stainless Steel Cabinet Pull
Bill of material
UIFS-22-120
CN
Catalog Number
UIFS-22-120
A
Width A
22.5 mm
L1
Length L1
120 mm
L
Length L
147 mm
M
Thread
M6
LF
Length Of Thread
10 mm
H
Height H
43 mm
H1
Height h
35 mm
N
Load
1000 N
MASS
Mass
260 g