??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
UKF-B - アルミ取手
部品表
UKF-25-162-BK-B
CN
品番
A
寸法 A
25 mm
A1
寸法 A1
28 mm
L
寸法 L
162 mm
C
寸法 C
28 mm
D
寸法 D
38 mm
H2
寸法 H2
57 mm
H3
寸法 h2
38 mm
L3
寸法 L3
22 mm
L4
寸法 L4
8 mm
LF2
ねじ長さ Lf2
16 mm
M
ねじ径 M
M8