??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UKF-B - Aluminum Pull
Bill of material
UKF-25-162-BK-B
CN
Catalog Number
A
Width A
25 mm
A1
Width A1
28 mm
L
Length L
162 mm
C
Height C
28 mm
D
Length D
38 mm
H2
Height H2
57 mm
H3
Height h2
38 mm
L3
Length L3
22 mm
L4
Length L4
8 mm
LF2
Length Of Thread Lf2
16 mm
M
Teread M
M8