??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 16
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
ULE-A - 埋入式拉手
明细表
ULE-200-A-BK
CN
型号
LC
尺寸 Lc
mm
H
尺寸 H
36 mm
H1
尺寸 H1
13 mm
S
尺寸 s
12 mm
B
尺寸 B
8 mm
D
尺寸 D
34 mm
L
尺寸 L
mm
D1
尺寸 D1
24 mm
G
尺寸 G
22 mm
N
容许负载
1000 N
MASS
质量
g