??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 16
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
ULE-B - ポケット取手
部品表
ULE-200-B-BK
CN
品番
LC
寸法Lc
mm
H
寸法 H
36 mm
H1
寸法H1
13 mm
S
寸法 s
12 mm
B
寸法 B
8 mm
D
寸法D
34 mm
L
寸法 L
mm
D1
寸法D1
24 mm
G
寸法G
22 mm
N
許容荷重
1000 N
MASS
質量
g