피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
M1-CA-30
CKD
공압 실린더
브레이크 부착・록 부착 실린더
셀톱 실린더 ULKP・ULK
ULK - Double acting single rod type, ULK-V - Double acting with valve
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/ulkp_ulk/ulk/ulk_ca.prj},{NB=M1-CA-30-(25)},{TYPE=M1-CA-30},{BORE=25},{CA=244},{CB=18},{CC=12},{CD=12},{CJ=209},{CL=32},{CM=30},{CO=26},{CQ=10},{CR=50},{CS=70},{MBD=26.000},{FC=35.000},{R1X=18.500},{R2X=8.000},{INFOTEXT=Product Info }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
ULK CA - Brake cylinder (medium bore size), double acting single rod type
BOM
M1-CA-30
TYPE
Type
M1-CA-30
M1-CA-30
BORE
Bore size
25
25
mm
CA
244
244
mm
CB
18
18
mm
CC
12
12
mm
CD
12
12
mm
CJ
209
209
mm
CL
32
32
mm
CM
30
30
mm
CO
26
26
mm
CQ
10
10
mm
CR
50
50
mm
CS
70
70
mm
INFOTEXT
제품정보
제품정보