??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 мая 2022 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ULKP Clevis bracket (B2) - ULKP Series common accessory
Bill of material
P2-B2-16
TYPE
Type
P2-B2-16
BORE
Bore size
16 mm
CD
5.0 mm
E
31 mm
CB
6.5 mm
F
10 mm
G
2.3 mm
H
5.2 mm
I
16 mm
J
28 mm
K
35.2 mm
L
48 mm
M
38 mm
WG
Weight
44 g
INFOTEXT
Product Info
Product Info