??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 mai 2022. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ULKP Single axial foot type (LS) - Brake cylinder, double acting single rod type
Bill of material
ULKP-16-LS
TYPE
Type
ULKP
BORE
Bore size
16 mm
LB
6 mm
LC
9 mm
LD
5.2 mm
LF
19.7 mm
LL
46 mm
LH
14 mm
LK
10 mm
LR
29 mm
LS
42 mm
LT
2.3 mm
MB
10 mm
INFOTEXT
Product Info
Product Info