??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 мая 2022 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ULKP Single axial foot type (LS) - Brake cylinder, double acting single rod type
Bill of material
ULKP-16-LS
TYPE
Type
ULKP
BORE
Bore size
16 mm
LB
6 mm
LC
9 mm
LD
5.2 mm
LF
19.7 mm
LL
46 mm
LH
14 mm
LK
10 mm
LR
29 mm
LS
42 mm
LT
2.3 mm
MB
10 mm
INFOTEXT
Product Info
Product Info