ULP275-1015
Bel Fuse
Power Solutions
ULP275-1015
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/ulp275_1015/ulp275_1015.prj},{NB=ULP275-1015},{SHA256=LrJpvgZu6uKZ5fkpsnIvVpQnDx1SBolLUGhToDnMICQ=},{INAME=00449__ulp2752d1015},{PN=ULP275-1015},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 275W, Output 15VDC, 16.67A, Input 80-264VAC, Screw Terminal},{POWER=275},{VI=80-264},{OV=15},{OC=16.67},{NO=1},{LOUT=16.67},{VOUT=15},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=5 x 3 x 0.75},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ulp275_1015
Bill of material
ULP275-1015
PN
Part Number
ULP275-1015
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 275W, Output 15VDC, 16.67A, Input 80-264VAC, Screw Terminal
POWER
Power
275
W
VI
Voltage Input
80-264
VAC
OV
Output Voltage
15
VDC
OC
Output Current
16.67
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
16.67
A
VOUT
Vout 1
15
VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 0.75
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-