ULP40-1224
Bel Fuse
Power Solutions
ULP40-1224
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/ulp40_1224/ulp40_1224.prj},{NB=ULP40-1224},{SHA256=71TUzyOONzeLhQsyhAlWeuO/LytbibvOf/1jwkwmmII=},{INAME=00472__ulp402d1224},{PN=ULP40-1224},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 24VDC, 1.67A, Input 85 - 264VAC, PCB Mount},{POWER=40},{VI=85-264},{OV=24},{OC=1.67},{NO=1},{LOUT=1.67},{VOUT=24},{OT=-},{DIMENSIONS=3 x 2 x 0.75},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=PCB Mount},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ulp40_1224
Bill of material
ULP40-1224
PN
Part Number
ULP40-1224
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 24VDC, 1.67A, Input 85 - 264VAC, PCB Mount
POWER
Power
40
W
VI
Voltage Input
85-264
VAC
OV
Output Voltage
24
VDC
OC
Output Current
1.67
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
1.67
A
VOUT
Vout 1
24
VDC
OT
Operating Temperature
-
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
3 x 2 x 0.75
인치
CT
Cooling Type
Convection
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
PCB Mount
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-