??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UNFS-H-W - Stainless Steel Pull
Bill of material
UNFS-120H-W
CN
Catalog Number
L1
Dimension L1
mm
A
Dimension A
10 mm
H
Dimension H
46.5 mm
H1
Dimension h
36.5 mm
L
Dimension L
mm
LF
Length of thread
11.5 mm
M
Thread
M5 mm