??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pflitsch
Description
UNI flange-splittable flange systems splittable flange PA - Pg
Bill of material
PFLITSCH UFLG3 54u
ARTNR
Item number
UFLG3 54u
FARBE
Colour
B1
Width
149.6 mm
H1
Height
51.6 mm
B2
Width
130 mm
H2
Height
32 mm
SW
Spanner width
35x38,6 mm
WERKSTOFF
Material gland body
PA 66-6
TEMP
Temperature range min./max.
-20 °C / +80 °C
VE
Package unit
5