??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 276
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
UniJet® D - ノズル、メートル式
部品表
B1/4T+D3-33
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
1/4 Inch
TT
オス/メス
THD
ネジの種類
BSPT
MAT
材質
ODN
オリフィス呼び径(mm)
FRC07
流量(リットル/分)、0.7 bar
FRC15
流量(リットル/分)、1.5 bar
FRC3
流量(リットル/分)、3 bar
FRC6
流量(リットル/分)、6 bar
FRC7
流量(リットル/分)、7 bar
FRC10
流量(リットル/分)、10 bar
FRC015
流量(リットル/分)、15 bar
FRC20
流量(リットル/分)、20 bar
SA15
スプレー角度、1.5 bar
SA3
スプレー角度、3 bar
SA6
スプレー角度、6 bar
LL
L
mm
SS1
S1
20.62 mm
SS2
S2
17.48 mm